??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
KE 400 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Stückliste
KE400-050-A
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
1 mm
D
Durchmesser
25 mm
RD
Stangendurchmesser
10 mm
P
Druck
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissagi
SKUDO
Aktiver Zylinderschutz
F0
Anfangkraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm3
S
Oberfläche
2,84 cm2
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
0.8 m/s
W
Gewicht
Kg
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D