??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
KE 400 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Nomenclature
KE400-050-A
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
1 mm
D
Diamètre
25 mm
RD
Diamètre de la tige
10 mm
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissagi
SKUDO
Protection active du cylindre
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
2,84 cm2
MAXSPEED
Vitesse maximale
0.8 m/s
W
Poids
Kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D