KE400-050-A
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ke_b/ke_400_asmtab.prj},{NB=KE400-050-A(0--0)},{CODE=KE400-050-A},{CODENIT=SK4-50.2},{CU=50},{L=195},{LMIN=145},{RC=1},{D=25},{RD=10},{P=150},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0},{F0=425},{F1I=921},{F1P=1241},{V=29.7},{S=2,84},{MAXSPEED=0.8},{W=0.31},{VERS=400},{FISX='-','-','ke_nofix.jpg','FC25B','FC 25 B','ke_fcb.jpg'},{FISXNIT='-','-','ke_nofix.jpg','FC25B','05529/C','ke_fcb.jpg','FCC25A','06787/C','ke_fcc.jpg','upside down mounting','upside down mounting','ke_nofix.jpg'},{SCUDO1=1,'-'},{SCUDO2=0,'Skudo',1,'-'},{TAPPO=1},{VER=6.0},{SKUDOH=60.000},{H=140.200},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.02969},{S2=2.83529},{SPM=50},{PPATH=../ke/ke_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
KE 400 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Bill of material
KE400-050-A
CODE
-
KE400-050-A
KE400-050-A
CU
Stroke
50
50
mm
L
Total length
195
195
mm
LMIN
Minimum length
145
145
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
25
mm
RD
Rod Diameter
10
mm
P
Pressure
150
150
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fissagi
- ✔
-
-
FC 25 B
FC 25 B
SKUDO
Cylinder active protection
Skudo
-
Skudo
-
F0
Initial force
425
425
daN
F1I
Isothermal end force
921
921
daN
F1P
Forza finale politropica
1241
1241
daN
V
Volume
29.7
29.7
cm3
S
Surface
2,84
cm2
MAXSPEED
Maximum speed
0.8
m/s
W
Weight
0.31
0.31
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D