??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 21
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
KE 4700 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Malzeme listesi
KE4700-025-B-N
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
75 mm
RD
Kol çapı
45 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
SKUDO
Silindirin aktif koruma
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm3
S
Yüzey
31,17 cm2
MAXSPEED
Maksimum Hız
0.8 m/s
W
Ağırlık
Kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D