??
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 52
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
RV 1000 - Minimum height, maximum force
Malzeme listesi
RV1000-125-B-N
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
3 mm
D
Çap
50 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm^3
S
Yüzey
6.15 cm^2
W
Ağırlık
Kg
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D