??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SC 200 - ISO 11901 Standard
Nomenclature
SC200-038-A-BU
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
2 mm
D
Diamètre
12 mm
RD
Diamètre de la tige
12 mm
P
Pression nom. de chargement
bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale nominal
daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
S
Surface
1.13 cm^2
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
W
Poids
Kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D